AC-20-301-30

Auslöser, Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung, schwarze Griffplatte, nicht schließend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Eingeschränkter Zugriff Frei
Verriegelungsoption Nicht schließend
Installation With Mounting Studs
Auslöser Typ Paddle, Pull-to-open
Oberfläche des Griffes Verchromt
Class AC - Auslöser

Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.