AC-11-EM-361-11-MK
Latch
| Werkstoff | Nylon, schwarz |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Electronic or Key Locking |
| Verriegelungsoption | Standard Schlüssel, Mehrere Schlüsselcodierungen (2 Schlüssel enthalten) |
| Montagebohrung | Gewinde M6 |
| Auslöser Typ | Oval Large Handle-Flush Mount |
| Actuator Ausführung | Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung |
| Class | AC - Auslöser |
Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.