AC-11-231-11-KD10
Auslöser, Einzel- oder Mehrpunkt, Ohne Kabelhalterung, Oval Großer Griff, Unterputzmontage, Mehrere Schlüsselcodierungen, umlegbar (2 Schlüssel enthalten), Nylon, schwarz, Schwarz
| Werkstoff | Nylon, schwarz |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
| Verriegelungsoption | Mehrere Schlüsselcodierungen, umlegbar (2 Schlüssel enthalten) |
| Montagebohrung | Gewinde M6 |
| Auslöser Typ | Oval Large Handle-Flush Mount |
| Actuator Ausführung | Single or Multi Point, Without Cable Bracket |
| Class | AC - Auslöser |
Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.