AC-11-111-11

Auslöser, Einpunkt, Knebelgriff, Oval Großer Griff, Unterputzmontage, Abschliessbar, R001 umkehrbar (Schlüssel nicht enthalten), Nylon, schwarz, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Nylon, schwarz
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Verriegelungsoption Abschliessbar, R001 umkehrbar (Schlüssel nicht enthalten)
Montagebohrung Gewinde M6
Betätigung Direkt
Auslöser Typ Oval Large Handle-Flush Mount
Actuator Ausführung Einpunkt, Knebelgriff
Class AC - Auslöser

Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.