The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Auslöser, Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung, Großer Griff, flache Montage, Abschliessbar, Mehrere Schlüsselcodierungen, umlegbar (2 Schlüssel enthalten), Nylon, schwarz, Schwarz
AC-10-EM-331-11-KD10
Auslöser, Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung, Großer Griff, flache Montage, Abschliessbar, Mehrere Schlüsselcodierungen, umlegbar (2 Schlüssel enthalten), Nylon, schwarz, Schwarz
Spezifikationen
Verriegelungsoption
Mehrere Schlüsselcodierungen, umlegbar (2 Schlüssel enthalten)
Montagebohrung
Gewinde M6
Auslöser Typ
Großer Griff, flache Montage
Actuator Ausführung
Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
No stock is available for this product.