A3-99-305-110-12

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Kunststoff
Materialgüte ABS
Farbe Schwarz
Größe Mittel
Class A3 Einrast-Schnappverschlüsse
DFCI Number 8404-816-BK
Alle diese wirtschaftlichen Schieberverschlüsse aus geformtem Kunststoff sind bequem in der Montage und Bedienung. Unterschiedlich in Größe und Griffausführung bieten sie die Anpassung an individuelle Anwendungen. Alle rasten beim Einbau in einem einzelnen, rechteckigen Montageloch ein und werden alle in einer einfachen Gleitfunktion geöffnet.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.