HH -Hebelverschluss

Southco’s erfolgreiche Serie der HH Hebelverschlüsse bietet eine solide Leistung bei flachem Design und kann so in einer Vielzahl von Anwendungen mit Raumbeschränkungen eingesetzt werden. Der HH Hebelverschluss verfügt über einen benutzerfreundlichen hochschwenkbaren Griff für eine intuitive Bedienung und einfache Installation.
HH -Hebelverschluss
Der HH Hebelverschluss bietet eine dauerhafte Leistung und intuitive Bedienung für Server- und Telekommunikationsanwendungen.
  • Dünnes und starkes Design in flachem Profil
  • Einfache Bedienung durch hochschwenkbaren Griff
  • Flexible Montage mit zwei Eingriffsbohrungen erleichtert die Installation
  • Arretierfunktion für verbesserte Stabilität
  • Aus korrosionsbeständigen Werkstoffen gefertigt
  • Ultradünne Ausführung verfügbar
  • An das Industriedesign anpassbare Farben
  • Max. empfohlene Betriebslast an der Seite: 100 N
  • Lebensdauer: 300 Zyklen
  • RoHs-konform
  • UL 94V0-konform

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade HH -Hebelverschluss

Darstellung als Gitter Liste

6 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. No more items to load
51ec4568722085e14f1052a5796019f8844f2c8cd260a7480c88a4cf1963cb28 3.16.78.138
please type in at least 2 letters...
Loading...