EA-BT - BLUETOOTH® Steuergerät
Southco’s EA-BT BLUETOOTH® Controller ermöglicht eine vollständige Zugangskontrolle und Fernüberwachung von intelligenten Verschlüssen, ohne dass eine Kabelverbindung mit einem Netzwerk oder die Installation, Wartung und Verwaltung von Software erforderlich sind. Wenn der EA-BT Controller mit einer sicheren, cloud-basierten Plattform verbunden wird, können BLUETOOTH®-fähige Geräte wie Smartphones und Tablets zur Anmeldung für die drahtlose Betätigung eines elektronischen Verschlusses verwendet werden.
![EA-BT - BLUETOOTH® Steuergerät
EA-BT - BLUETOOTH® Steuergerät](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/EA-BT-BlueTooth-Controller-968x432.jpg)
Der neue EA-BT BLUETOOTH® Controller ermöglicht eine drahtlose Steuerung und Überwachung des Zugangs zu Verschlüssen, ohne dass eine physische Verbindung mit einem Netzwerk oder die Installation, Wartung und Verwaltung von Software erforderlich sind.
- BLUETOOTH®-basiertes System mit sicherer mehrstufiger Verschlüsselung
- Drahtloser Zugang über jedes BLUETOOTH® LE-fähige Gerät
- VIZpin® Cloud-basierte Administration – Kauf, Installation oder Wartung von Software nicht erforderlich
- Für einen bestimmten Zeitraum gültige Anmeldedaten für eine einfache Zugangsverwaltung
- Prüfprotokoll für die Remoteüberwachung des Zugangs
- Liest Signale aus bis zu ca. 9 m Entfernung für einen komfortablen Zugang
- Kundenlogo kann eingebunden werden
- Kabelanbindung für eine komfortable Installation möglich