E3 - VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse

Die VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse von Southco bieten einen mechanischen Vorteil und sorgen für einen dichten, robusten und vibrationsbeständigen Türverschluss, der selbst bei den anspruchsvollsten Anwendungen Wasser und Staub abdichtet. Der reibungslose Betrieb des VISE ACTION® Designs richtet den Nocken hinter dem Rahmen aus und zieht ihn dann mit einer einzigen kontinuierlichen Halbdrehung gerade nach oben, um ein Schaben am Rahmen zu verhindern.  Die Kompressionswirkung sorgt für ein gleichmäßiges Anziehen von 6,4 mm (0,25") für die Umweltabdichtung bei abgedichteten Anwendungen und hilft, durch Vibrationen verursachte Geräusche und Klappern zu reduzieren oder zu beseitigen.  Die überzentrierte Verriegelung verhindert ein versehentliches Öffnen aufgrund von Stößen oder Vibrationen. 

E3 - VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse

Durch die weiche Betätigung der VISE ACTION®-Verschlüsse wird der Riegel hinter dem Rahmen positioniert und dann hochgezogen mit einer einzigen, halben Griffdrehung.? Die Kompressionswirkung sorgt dafür, daß die Zugkraft über gleichbleibend 6,4 mm (0.25") erbracht wird und bei Anwendungen mit Dichtung eine Abdichtung gegen Klimaeinflüsse erfolgt. Außerdem wird die Verringerung oder gar Eliminierung von Geräuschen und Klappern infolge Vibration unterstützt. Die Kulissenführung verhindert ungewolltes Öffnen durch Stoß oder Vibrationen.

  • Die VISE ACTION® Kompressionswirkung sorgt dafür, daß die Zugkraft über gleichbleibend 6,4 mm (0.25") erbracht wird, bei Anwendungen mit Dichtung eine Abdichtung gegen Klimaeinflüsse erfolgt, und Geräuschen und Klappern eliminiert
  • Einfache, intuitive Betätigung durch eine halbe Drehung
  • Bietet Schutz vor Witterungseinflüssen
  • Verhindert Klappern und Vibration
  • Der nockengesteuerte Hub des Riegels verhindert ungewolltes Öffnen
  • Erhältlich in unterschiedlichen Materialien (Zinklegierung, Edelstahl, Aluminium und Oberflächenvergütungen, inklusive pulverbeschichtet, verchromt, elektropoliert und passiviert 
  • Fester und einstellbarer Haltebereich
  • Rechts- und linksdrehende Betätigung
  • Grosse Auswahl an Betätigungsarten, inklusive manuelll, schlüsselbetätigt und für Vorhängeschloss
  • Maßgeschneiderte Versionen erhältlich für spezifische Anwendungen, die unterschiedliche Größen und Montagearten erfordern, sowie die Einhaltung von Industriestandards für Dichtung, Vibration, Feuer und Hygiene 
  • Zahlreiches Zubehör erhältlich für verbesserte Dichtung und Sicherheit, und das einfache Öffnen von Klappen
  • ROHS (gefährliche Substanzen)
  • NEMA / IP (Dichtung)
  • EN45545 (Feuer)
  • EN61373 (Vibration)
  • UL (Sicherheitsstandards)

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade E3 - VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 4060

In absteigender Reihenfolge
  1. E3-11-012

    Latch

pro Seite