D2 - DZUS® Rapier® Vierteldreh-Verschlüsse

Rentabilität und Effektivität sind die Schlüssel dieser “low-cost” Lösung für Großserien. Sie rasten beim Schließen formschlüssig und vibrationssicher ein. In vier Größen bieten sie mit “schnellem Öffnen und Schließen" eine echte Alternative zu Schraubverbindungen.
D2 - DZUS® Rapier® Vierteldreh-Verschlüsse
Rapier Vierteldreh-Schnellverschlüsse bestehen aus formschlüssig einrastenden Verschlusszapfen mit dem Sicherungsring und dem Gegenstück. Diese in verschiedenen Größen erhältlichen Teile gestatten die einfache Anpassung an gegebene Einsatzbedingungen wie Last, Werkstoff und Materialstärke
  • “Snap-In” und “Clip-On” Gegenstücke reduzieren Montagezeiten und -kosten
  • Einsatzgehärtete spiralförmige Nocken am Verschlußzapfenkopf bieten hohe Zug- und Scherfestigkeiten
  • Gegenstücke aus Federstahl mit verschiedenen Montageoptionen schließen vibrationssicher
  • “Press-In" Gegenstücke zum Einpressen in Weich-Metalle oder thermoplastische Werkstoffe
  • Die umfassende Auswahl von Verschlußzapfen und Gegenstücken bietet die richtige Wahl von der leichtesten bis zur robustesten Anwendung mit Haltebereichen von 0,5 mm bis 30,4 mm
  • Optionale Aufpreß-Sicherungsringe halten den Verschlußzapfen unverlierbar in der oberen Platte
  • Erhältlich in vier Größen der Verschlusszapfen von 3,5 mm, 5 mm, 7 mm und 9 mm
  • Optional sind passende Sicherungsringe aus Kunststoff oder Stahl erhältlich
  • Ausgewählte Federmuttern halten mit maximalen Zugkräften bis 290N

Klicken Sie hier, um eine Produktzertifizierung nach Artikelnummer zu suchen:

Produktzertifizierungen

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade D2 - DZUS® Rapier® Vierteldreh-Verschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 242

In absteigender Reihenfolge
  1. D2-519-1713-190

    Latch

pro Seite