97-50-254-25
Über-Mitte Zugverriegelung, Mittel, Serie 50, Hebellasche unten, Offener Schliesswinkel (Einzelloch mit Haltevorrichtung), Stahl, Pulverbeschichtung, Schwarz
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Pulverbeschichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Eingeschränkter Zugriff | Sicherungsfeder als Option |
| Serie | Serie 50 |
| Schließwinkel Ausführung | Exposed Keeper (single hole mount) |
| Größe | Mittel |
| Style | Industrieausführung |
| Lever Style | Hebellasche unten |
| Class | 97 Spannbügelverschlüsse |
Die Hebelbetätigung bewirkt eine Exzenterbewegung (Over-Center) und die einfache, attraktive Verschlußausführung bringt natürliche Spannung direkt in den geschwungenen Schließfedermechanismus ein, um ungewolltes Öffnen zu verhindern. Unterschiedliche Größen, Oberflächenqualitäten, Schließwinkeltypen und andere Optionen genügen verschiedensten Anwendungsbedingungen.