97-50-211-12
Über-Mitte Zugverriegelung, Mittel, Serie 50, Hebellasche unten, Verdeckter Schliesswinkel (Zwei-Loch-Halterung), Edelstahl, Passiviert, Glänzend
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Sicherungsfeder als Option |
| Serie | Serie 50 |
| Schließwinkel Ausführung | Concealed Keeper (two hole mount) |
| Größe | Mittel |
| Style | Leichte Ausführung |
| Lever Style | Hebellasche unten |
| Class | 97 Spannbügelverschlüsse |
Die Hebelbetätigung bewirkt eine Exzenterbewegung (Over-Center) und die einfache, attraktive Verschlußausführung bringt natürliche Spannung direkt in den geschwungenen Schließfedermechanismus ein, um ungewolltes Öffnen zu verhindern. Unterschiedliche Größen, Oberflächenqualitäten, Schließwinkeltypen und andere Optionen genügen verschiedensten Anwendungsbedingungen.