91-512-25

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Frei
Montageart Verdeckte Montage
Größe Mittel
Class 91 Spannhakenverschlüsse
Dieser SpannhebelVerschluß ermöglicht mit seiner ungewöhnlichen Exzenterfunktion (Under-Center) eine Anpassung von Platten, die sich nicht in derselben Ebene befinden. Dazu wird eine Umkehrung des Over-Center-Verriegelungsprinzips angewandt, um die gleiche Vibrationsbeständigkeit und Absicherung gegen ungewolltes Öffnen zu erreichen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.