81-32-101-20

DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Kleine Ausführung, Passiviert, Glänzend

Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl
Oberfläche Passiviert
Farbe Glänzend
Größe Small Size 81
Typ Sicherungsscheibe/Sicherungsring
Class 81/82/85 - DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse
Es ist einfach nur eine Vierteldrehung notwendig, um die Platten schnell und einfach zu positionieren mit Hilfe dieser vielseitigen, kleinen Verbindungselemente. Zahlreiche Kopfformen, Zapfenlängen, Gegenstückausführungen und Zubehörteile bieten Flexibilität zur Anpassung an viele spezifische Montagevorgaben. Diese platzsparenden Verbindungselemente sorgen für genaue Passung innerhalb einer bestimmten Haltebereichgrenze? von 0,5 mm (0.02")? und ermöglichen so eine genaue Positionierung der Platten. Damit sind sie eine gute Lösung bei der Verwendung von Blechen mit gleichbleibenden Maßen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Sie bewerten den Artikel:DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Kleine Ausführung, Passiviert, Glänzend

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.