64-60-501-30

Schnappverschlüsse, Industrieausführungen, 23.4mm Haltebereich, Stahl, Glänzend,vorbeschichtet

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Pre-plated
Farbe Glänzend
Eingeschränkter Zugriff Frei
Montagebohrung 4.9 mm
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Größe Industrieausführungen
Latch Mechanism Pivot Pawl
Class 64 Schnappverschlüsse mit Drehknopf
Aussehen und die Basisfunktionen der gesamten Schnappverschlußlinie sind elegant in ihrer Einfachheit. Die flache Griffplatte in einer bündig eingebauten Griffmulde hat eine einfache Konstruktion, die Falle läßt sich einfach öffnen: Griffplatte anheben, den Schieber zurückziehen und die Tür öffnen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.