62-60-05-2
Latch
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
|---|---|
| Auslöser Typ | Zylinderschloss |
| Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Schneller und einfacher Zugang als Steigerung einer Vielzahl von Schrankausführungen, durch Einsatz der vielfältigen Vorteile dieser praktischen, eleganten Verschlüsse. Sie bieten einen präzisen Anpressdruck, ohne Reibung oder Verschleiß am Riegel, und sind erhältlich in einer Vielzahl an Oberflächenqualitäten, zur Ergänzung praktisch jeder Anwendung. Doppelte Funktion - KompressionsVerschluß und Türgriff - vereint in einer Einheit. Leicht zu montieren und bedienen: einfach nur den Griff anheben, um die Kompression aufzuheben, und dann drehen, um den Riegel aus dem Rahmenbereich schwenken.