61-10-3-0

Riegelverschlüsse, 57 mm Haltebereich, Vernickelt

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Oberfläche Vernickelt
Eingeschränkter Zugriff Frei
Kopfausführung Schlitzkopf
Grip - Minimum (mm) 0.00
Grip - Maximum (mm) 57.00
Class 61 Universal-Riegelverschlüsse
Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit sind die Merkmale dieses vielseitigen Vorreibers für leichte Anwendungen. Einfache Einloch-Montage in Platten mittels Klemmscheibe. Schnelle Einstellung auf verschiedene Haltebereiche, Sicherung des Riegels mittels Stellschraube auch auf optionalem, langem Schaft.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.