56-261-014
Arretierstifte mit Druckfeder, Einpreßhülse, Große Ausführung, Mit Fixierung des 'offenen' Stößels, Stahl, Grün knopf
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Grün |
| Mit Drehknopf | Prisma |
| Knopfmaterial | Kunststoff |
| Installation | Einpreßhülse |
| Größe | Große Ausführung |
| Mit oder ohne Fixierung des “offenen” Stößels | Mit Fixierung des 'offenen' Stößels |
| Class | 56 - Arretierstifte mit Druckfeder |
Mit den Arretierstiften mit Druckfeder können Komponenten komfortabel installiert und entfernt werden. Die Stifte werden durch einen einfachen „Zug“ aktiviert und ermöglichen ein leichteres Arretieren von aufeinander gleitenden Teilen. Sie lassen sich schnell lösen und damit leicht entfernen. Die 56er Serie unterstützt die Designflexibilität von Anwendungen mit eingeschränktem Raum. Der 56 Mini kann als Arretierstift in Anwendungen mit aufeinander gleitenden Teilen oder als schnell lösbarer Scharnierstift für abnehmbare Türen oder Schubladen verwendet werden.