53-21-313-26
Unverlierbare Schrauben, 1|4-20 Gewindeausführung, Mit Niethülse, Ohne Schlitz,Schwarz Knopf
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Schwarze organische Oberflächenvergütung |
| Farbe | Schwarz |
| Mit Drehknopf | Rändelkopf |
| Gewindegröße | 1/4-20 |
| Kopfausführung | Ohne Schlitz |
| Installation | Mit Niethülse |
| Serie | Druckgefedert |
| Class | 51/53/58 Unverlierbare Schrauben |
Diese Schrauben und unverlierbaren Schrauben haben eine attraktive, polierte Oberfläche und werden in passenden Schaftlängen zur Anpassung an Gegengewinde im Rahmen oder bestimmte Plattenstärken. In der Option mit einer Druckfeder kann das Gewinde vollständig in die haltende Platte zurückgezogen werden.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung