52-SM-A1111-N000-T
Latch
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Mit Drehknopf | Glatt |
Knopfmaterial | Kunststoff |
Gewindegröße | 4-40 |
Kopfausführung | Kreuzschlitz, Phillips |
Installation | Surface Mount Technologie |
Kreuzschlitz größe | Kreuzschlitz, Phillips #2 |
Serie | Miniature, Low Profile |
OP Stärke / Dicke | 1.60 |
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm) | 4.80 |
Vorstehen der gelösten Schraube (mm) | 1.50 |
Packungseinheit | Tray Package |
Class | 52 Unverlierbare Schrauben |
Unverlierbare Befestigung auf engstem Raum ist kein Problem mit den reduzierten Auflageflächen dieser unverlierbaren Schrauben der Ausführung "Miniaturserie". Optionen für werkzeugbetätigte Kombination-Schraubenköpfe und Rändelschrauben bieten eine große Vielfalt an Befestigungs-/Lösemöglichkeiten per Hand oder Werkzeug.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung