4D-PB-87S56-K059

Unverlierbare Schraube, Gewinde 6-32, SMT, Phillips Gewinde , Rändelknopf grün

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Natur
Farbe Grün
Class 4D Unverlierbare Schrauben

Die 4D Unverlierbare Schraube ist sowohl für den Kunden als auch für den Hersteller einfach zu handhaben. Der Kunde behält alle Vorteile der unverlierbaren Schrauben, wie z. B. einfache ergonomische Handhabung, deutlich markierte Kontaktpunkte und keine Kleinteile beim Entfernen.

Gleichzeitig profitieren die Hersteller von der gewohnten Vielfalt an Installationsoptionen und Kopfformen bei gleichzeitiger Vereinfachung des Installationsprozesses. Die 4D Unverlierbaren Schrauben der SMT-Reihe verfügen über einen selbstausrichtenden Knopf, sodass nach der Installation kein Stabilisierungsstopfen entfernt werden muss. Darüber hinaus ermöglicht die größere Toleranz den Herstellern, mehrere Einpressschrauben auf einmal zu installieren, ohne sich um geringfügige Höhenunterschiede kümmern zu müssen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.