4C-PS-M3-1F1-K000
Latch
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Knopfmaterial | Kunststoff |
Gewindegröße | M3 x 0,5 |
Kopfausführung | Phillips/Schlitz Kombination |
Installation | Mit Niethülse |
Kreuzschlitz größe | Kreuzschlitz Phillips Nr. 2/Schlitz Kombination |
Serie | Prisma |
OP Stärke / Dicke | 3.20 |
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm) | 5.00 |
Vorstehen der gelösten Schraube (mm) | 0.80 |
Packungseinheit | Bulk Packaged |
Länge des Flansches | 1.80 |
Class | 47/4C Unverlierbare Schrauben |
Unverlierbare Schrauben der Produktklasse 47 von Southco, (und die zugehörigen, farbcodierten, unverlierbaren Schrauben der Prisma Serie 4C) bieten hunderte von Kombinationsmöglichkeiten für die Art der Installation und Betätigung bei der Montage der Türen, Platten etc. auch in der Montage auf räumlich begrenzten Flächen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung