47-11-222-62
Unverlierbare Schrauben 6|32 Gewindeausführung, Mit Niethülse, Kreuzschlitz, Phillips, Rändelkopf, Schwarz Knopf
Oberfläche | Pulverbeschichtung |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Mit Drehknopf | Rändelkopf |
Knopfmaterial | Aluminum |
Gewindegröße | 6-32 |
Kopfausführung | Kreuzschlitz, Phillips |
Installation | Mit Niethülse |
Kreuzschlitz größe | Kreuzschlitz, Phillips #2 |
Serie | Eingeschränkter Zugriff |
OP Stärke / Dicke | 1.50 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 3.20 |
Vorstehen der angezogenen Schraube (mm) | 7.90 |
Vorstehen der gelösten Schraube (mm) | 3.10 |
Packungseinheit | Bulk Packaged |
Länge des Flansches | 1.80 |
Class | 47/4C Unverlierbare Schrauben |
Unverlierbare Schrauben der Produktklasse 47 von Southco, (und die zugehörigen, farbcodierten, unverlierbaren Schrauben der Prisma Serie 4C) bieten hunderte von Kombinationsmöglichkeiten für die Art der Installation und Betätigung bei der Montage der Türen, Platten etc. auch in der Montage auf räumlich begrenzten Flächen.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung