47-10-291-55
Unverlierbare Schrauben 6|32 Gewindeausführung, Schwimmend, Phillips/Schlitz Kombination, Glatt, Schwarz Knopf
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Farbe | Schwarz |
| Mit Drehknopf | Glatt |
| Knopfmaterial | Aluminum |
| Gewindegröße | 6-32 |
| Kopfausführung | Phillips/Schlitz Kombination |
| Installation | Schwimmend |
| Kreuzschlitz größe | Kreuzschlitz Phillips Nr. 2/Schlitz Kombination |
| Serie | Miniature, Serie 10, Serie 20, Serie 30, Serie 40, Serie 50, Serie 60, Serie 70, Serie 80, Serie 100, Serie 200, Serie 274, Serie 277, Serie 284, Serie 287, Serie 290, Serie 300, Serie 400, Serie 500, Serie 700, Serie 800, Serie 900, 20.1 mm Size, Access Indicator, Einstellbares Drehmoment, ATCA Compliant, AV-B30, AV-C20, AV-D30, AV-D32, AV-D40, Basis, Bistabil, Bifold, Compact, Konstantes Drehmoment, D9-47, D9-52, In einer Linie, Low Profile, Mini, Miniature, Low Profile, Modular, Kröpfung, Prisma, Prism-Ex, Push to Close, Push to Lock, Eingeschränkter Zugriff, Roof top, Shutter, Druckgefedert, Standard, Rändelknopf, T1, T2, V1, Visual Indicator, ZAPT |
| OP Stärke / Dicke | 0.80 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 1.60 |
| Vorstehen der angezogenen Schraube (mm) | 7.20 |
| Vorstehen der gelösten Schraube (mm) | 5.00 |
| Größe | Lockable, No Cup |
| Packungseinheit | Bulk Packaged |
| Länge des Flansches | 5.65 |
| Class | 47/4C Unverlierbare Schrauben |
Unverlierbare Schrauben der Produktklasse 47 von Southco, (und die zugehörigen, farbcodierten, unverlierbaren Schrauben der Prisma Serie 4C) bieten hunderte von Kombinationsmöglichkeiten für die Art der Installation und Betätigung bei der Montage der Türen, Platten etc. auch in der Montage auf räumlich begrenzten Flächen.