38-106-30-16
Spreiznieten
Werkstoff | Aluminium |
---|---|
Oberfläche | Natur |
Farbe | Glänzend |
Kopfausführung | Halbrundkopf |
Pin Material | Aluminum |
Schaftdurchmesser | 4.8 mm |
Class | 10/38 - Spreiznieten |
Durch den Einsatz der erschwinglichen Southco-Einschlagnieten (Drive Rivets) entsteht eine hochfeste Verbindung verschiedener Materialien, wie Metall, Holz und Mauerwerk, bei Anwendungen mit Durchgangs- und Blindlöchern. Leichtes Installieren und Entfernen machen die Einschlagnieten zu einer einfachen Wahl für den Einsatz vor Ort, da sie sehr wirtschaftlich sind und nur geringe Gesmtkosten für Installation und Demontage erfordern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung