17-T-204
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Große Größe 17, “Werkzeugkopf” Kopf, 3.1 mm, Stahl
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Kopfausführung | “ToolHead” Kopf |
Materialstärke | 9.50 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 3.10 |
Lochdurchmesser | 14.30 |
Größe | Large Size 17 |
Länge | 22.30 |
Typ | Screw |
Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung