17-11-412-11

Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Große Ausführung, Schlitzkopf, 13,2 mm Max. Stärke der äußeren Platte, Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler
Kopfausführung Schlitzkopf
Materialstärke 15.90
Max. Stärke der äußeren Platte 13.20
Lochdurchmesser 19.10
Größe Large Size 17
Länge 28.60
Typ Screw
Class 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.