12-T-403
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Mittel, Größe 12, “Werkzeugkopf” Kopf, 1.9 mm, Stahl, Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler |
Kopfausführung | “ToolHead” Kopf |
Materialstärke | 12.70 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 1.90 |
Lochdurchmesser | 11.10 |
Größe | Medium Size 12 |
Länge | 21.90 |
Typ | Screw |
Class | 9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben |
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung