01-43-55

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Eingeschränkter Zugriff Zylinderschloß
Installation With Mounting Studs
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 7.90
Profil Bündig
Rotation Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Griff Ausführung Bügelgriff Ausführung
Größe Mittel
Verriegelungspunkte 2- Punkt
Class Bündiger Riegelverschluß mit Muschel- oder Bügelgriff 01
Der Muschel- oder Klappgriff ruht in einer robusten Metallwanne, um den Sicherheitsoptionen der Frontplattengestaltung zu genügen. Der Verschluss lässt sich auch als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungsysteme einsetzen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.