01-43-35
Latch
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Pulverbeschichtung |
Farbe | Schwarz |
Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
Installation | With Mounting Studs |
OP Stärke / Dicke | 0.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 7.90 |
Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
Grip - Maximum (mm) | 28.60 |
Profil | Bündig |
Rotation | Typ B - Schließen mit Linksdrehung |
Griff Ausführung | Bügelgriff Ausführung |
Größe | Mittel |
Verriegelungspunkte | 1- oder 3- Punkt |
Class | Bündiger Riegelverschluß mit Muschel- oder Bügelgriff 01 |
Der Muschel- oder Klappgriff ruht in einer robusten Metallwanne, um den Sicherheitsoptionen der Frontplattengestaltung zu genügen. Der Verschluss lässt sich auch als Zentralverschluss für Mehrpunkt-Verriegelungsysteme einsetzen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung