補助ハードウェア

スルーホールおよび隠し穴を用いる用途で、金属、木、石などの材料を高強度で永久的に締結するサウスコのドライブリベット。特殊工具を用いずに簡単に取り付けられるため、現場作業を行う用途に最適。取付から使用期間、取り外しまでのトータルコストを抑えられる経済的なソリューションです。

補助ハードウェア

主な利点

  • Physical Requirements

    幅広い材料&サイズ要件に対応するリベット径6種および長さ各種

  • Stainless Steel

    屋外用途で長期にわたり性能を発揮する対腐食性アルミニウム製&ステンレス鋼製

  • Padlockable

    幅広い用途環境や強度要件に合わせた材料、サイズ各種

  • Security

    ドリルなどを用いた不正な取り外しを防ぐ設計

  • 一般的なマンドレル式リベットと異なり穴が無いため、取付後クリーンな表面

全て表示 補助ハードウェア

下記から製品を選択して詳細をご覧いただくか、フィルターを使ってオプションを絞り込んでください

各種資料

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

補助ハードウェア

表示方法 リスト

243の商品1-40

降順
  1. GA-206-82V-M500

    Latch

  2. GA-202-82V-M500

    Latch

  3. 28-D9-2

    Latch

  4. GA-010-82-M500

    Latch

  5. GA-007-82V-M500

    Latch

  6. GA-010-82V-M500

    Latch

  7. GA-204-82V-M500

    Latch

  8. GA-704-81V-M500

    Latch