ST-10A2-285FT-53
Scharniere mit konstanter friktion, Assymetrisch, Vorwärtsdrehmoment 2.85 N-m, Rückwärtsdrehmoment 2.25 N-m, Niete / Schraube, Zinklegierung, Schwarz
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Schwarze Oberlächenvergütung |
Farbe | Schwarz |
Vorwärts Friktionsmoment | 2.85 |
Rückwärts Friktionsmoment | 2.25 |
Torque Type | Assymetrisch |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Serie | Konstantes Drehmoment |
Class | ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion |
Die Scharniere der Serie ST mit konstanter Friktion erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. ohne zusätzlich Stellmechaniken. Sie arbeiten wartungs- und rückschlagfrei während der zugesicherten Lebensdauer. In verschiedenen Größen und Friktionsmomenten sind sie passend für kleinste Web-Cams, Bildschirme, LCD-Displays, Kassenterminals und Medizintechnischen Geräten etc. erhältlich.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung