The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-9-315-UU1-13
Viertel-Dreh Riegelverschluss, Zylinderschloss (CH751) Flügel, Ohne Riegel, mit Dichtung, Zinklegierung, Pulverbeschichtung, Schwarz
Spezifikationen
Werkstoff
Zinklegierung
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Farbe
Schwarz
Eingeschränkter Zugriff
Zylinderschloß
Haltebereichtyp
Fixed
Kopfausführung
Flügel
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
800
2024-04-01
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
708
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
316
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
200
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Clancey Company
Overland Park KS USA
188
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
60
2024-04-26
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
13
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zygology Ltd
Oxford UK
4
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
2
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79