The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Cams, Dichtung, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
E5-6008
Vierteldrehung Quad Riegelverschlüsse, Cams, Dichtung, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Silber
Haltebereichtyp
Fixed
Zubehör Ausführung
Cams
Class
E5 - Quad Riegelverschlüsse
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
644
2024-06-21
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
325
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
168
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Handy FIX
Warsaw Poland
129
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
91
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
82
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
71
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
37
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
28
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
22
2024-06-24
info@steeves.ca
204.474.1239
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
7
2024-06-24
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622