The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel, 38.1 mm, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
CM-C614
Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel, 38.1 mm, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
CAM Offset
9.50
CAM Housing Length
38.10
Class
CM Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel
Diese eleganten Riegelverschlüsse beweisen mir Ihrem Aussehen das Gefühl für Qualität. Verchromung oder schwarze Pulverbeschichtung bieten klassische Oberflächenvergütung. Eine auffällige Arretierung zeigt das formschlüssige Einrasten an, sowohl bei Betätigung durch Flügelgriff als auch mit Schlüssel.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Handy FIX
Warsaw Poland
372
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
262
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
200
2024-04-29
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
168
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
144
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
135
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
133
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
121
2024-04-29
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Clancey Company
Overland Park KS USA
18
2024-04-30
info@clancey.com
1.800.747.7405