64-60-500-30
Schnappverschlüsse, Industrieausführungen, 23.4mm Haltebereich, Stahl, Glänzend,vorbeschichtet
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Pre-plated |
Farbe | Glänzend |
Eingeschränkter Zugriff | Frei |
Installation | Weld |
Größe | Industrieausführungen |
Latch Mechanism | Pivot Pawl |
Class | 64 Schnappverschlüsse mit Drehknopf |
Aussehen und die Basisfunktionen der gesamten Schnappverschlußlinie sind elegant in ihrer Einfachheit. Die flache Griffplatte in einer bündig eingebauten Griffmulde hat eine einfache Konstruktion, die Falle läßt sich einfach öffnen: Griffplatte anheben, den Schieber zurückziehen und die Tür öffnen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung