The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Schnappverschlüsse, Kleine Ausführung, 2,8-3,6 mm Haltebereich, Edelstahl, Gebürstet,Passiviert
64-11-30
Schnappverschlüsse, Kleine Ausführung, 2,8-3,6 mm Haltebereich, Edelstahl, Gebürstet,Passiviert
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Gebürstet
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Installation
Bracket and Nut
Grip - Minimum (mm)
2.80
Grip - Maximum (mm)
3.60
Größe
Kleine Ausführung
Latch Mechanism
Sliding Pawl
Class
64 Schnappverschlüsse mit Drehknopf
Aussehen und die Basisfunktionen der gesamten Schnappverschlußlinie sind elegant in ihrer Einfachheit. Die flache Griffplatte in einer bündig eingebauten Griffmulde hat eine einfache Konstruktion, die Falle läßt sich einfach öffnen: Griffplatte anheben, den Schieber zurückziehen und die Tür öffnen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
698
2024-05-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
105
2024-05-20
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
92
2024-05-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
58
2024-05-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
5
2024-05-17
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
5
2024-05-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
4
2024-05-21
info@clancey.com
1.800.747.7405
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1
2024-05-07
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
1
2024-05-20
sales@austinhardware.com
800-821-3520