The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Mittel, Frei, T- Griff, Niete Schraube (Bohrung), Glatter Federring, Stahl, Zinc Plated, Glänzend
57-10-301-10
Kompressionsverschlüsse, Riegelverschlüsse mit variablem Anpreßdruck, Vorreibverschluss, Mittel, Frei, T- Griff, Niete Schraube (Bohrung), Glatter Federring, Stahl, Zinc Plated, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Haltebereichtyp
Einstellbar
Kopfausführung
T- Griff
Installation
Niete Schraube (Bohrung)
OP Stärke / Dicke
0.00
Max. Stärke der äußeren Platte
6.40
Grip - Minimum (mm)
1.60
Grip - Maximum (mm)
9.50
Profil
Standard
Größe
Mittel
Druckfeder
Glatt/weich
Anpreßdruck
7.90
Class
57 Vorreibverschlüsse mit Federring
Vielseitig, erschwinglich und robust, ist diese äusserst wirtschaftliche Familie von Kompressionsverschlüssen Southcos einfachste Methode, damit Klappen einfach nur richtig passen mittels einer Teildrehung. Der Exzenter-Federriegel passt sich dem Haltebereich, der Passung und Einbautoleranzen in weiten Grenzen an.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
20
2024-05-02
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
2
2024-05-01
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
2
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239