The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Arretierstifte mit Druckfeder, Thread-In, Große Ausführung, Ohne Fixierung des 'offenen' Stößels, Stahl, Glänzend Knopf
56-99-197-20
Arretierstifte mit Druckfeder, Thread-In, Große Ausführung, Ohne Fixierung des 'offenen' Stößels, Stahl, Glänzend Knopf
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Farbe
Glänzend
Mit Drehknopf
Glänzend
Knopfmaterial
Aluminum
Installation
Einfädeln
Größe
Große Ausführung
Mit oder ohne Fixierung des “offenen” Stößels
Ohne Fixierung des 'offenen' Stößels
Class
56 - Arretierstifte mit Druckfeder
Mit den Arretierstiften mit Druckfeder können Komponenten komfortabel installiert und entfernt werden. Die Stifte werden durch einen einfachen „Zug“ aktiviert und ermöglichen ein leichteres Arretieren von aufeinander gleitenden Teilen. Sie lassen sich schnell lösen und damit leicht entfernen. Die 56er Serie unterstützt die Designflexibilität von Anwendungen mit eingeschränktem Raum. Der 56 Mini kann als Arretierstift in Anwendungen mit aufeinander gleitenden Teilen oder als schnell lösbarer Scharnierstift für abnehmbare Türen oder Schubladen verwendet werden.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3086
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2599
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
900
2024-06-10
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Clancey Company
Overland Park KS USA
294
2024-06-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
218
2024-06-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
107
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
100
2024-06-10
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
81
2024-06-14
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Dean Lewis Associates
Hayward CA
70
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
55
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
54
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
44
2024-06-14
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
11
2024-05-31
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
11
2024-05-29
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
1
2024-06-03
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0