V7 - Cierres Serie Over-Center
El elegante diseño de perfil bajo y montaje exterior y la opción de cierre con cerradura complementan al robusto funcionamiento de este cierre con su atractivo aspecto y su seguridad añadida. El cuerpo del cierre en fundición de zinc, de gran resistencia, oculta toda el mecanismo de trabajo, reduciendo al mínimo posibles forzaduras.
![V7 - Cierres Serie Over-Center V7 - Cierres Serie Over-Center](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/V7-Over-Center-Series-968x432.jpg)
El diseño de cierre de espesor fijo une los paneles firmemente. El cuerpo de cierre en fundición de zinc oculta todo el mecanismo de trabajo y la tornillería de montaje para proporciona un aspecto atractivo y evitar posibles forzaduras
- El mecanismo de excéntrica over-center asegura un cierre firme y evita aperturas accidentales debido a golpes o a vibraciones
- Su diseño de perfil bajo sobresale sólo 22,2 mm sobre la superficie del panel exterior
- La superficie de montaje no deja ningún elemento de tornillería de montaje expuesto en el interior del armario
- Su construcción remachada aumenta su robusto funcionamiento y durabilidad
- Ideal para aplicaciones interiores y exteriores
- Opciones múltiples en acabados que complementan cualquier diseño de armario
- Acabados disponibles en cromado brillante, cromado satinado o en negro
- Disponible con o sin cerradura opcional
- Carga de trabajo máxima: 1.200 N
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De ProductosBúsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyectoLas personas suelen buscar por: