The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch”, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
V2-0054-07
Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch”, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Typ
Latch
Class
V"/V3/V4 - Spannbügelverschlüsse Serie “Versa Latch”
Der Versa-Latch Spannbügelverschluß besitzt eine sichtbare Spannfeder zum Ausgleich von Montagetoleranzen. Diese kann auch Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen kompensieren, die sich mit der Zeit am Platten- oder Dichtungssitz ergeben.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
611
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
218
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
17
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
9
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
8
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
6
2024-06-03
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
3
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400