R4-30-11-501-20
“Rotary” Schnappriegelverschlüsse, Große Ausführung, Einstufig, Unterseite Auslöser, 1/4-20 Gewinde, Edelstahl, Passiviert, Natur
Werkstoff | Edelstahl |
---|---|
Oberfläche | Passiviert |
Farbe | Natur |
Stage | Einstufig |
Montagebohrung | Gewinde 1/4-20 |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Betätigung | Rechts |
Betätigung | Unterseite |
Größe | Große Ausführung |
Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung