R4-30-10-105-10
“Rotary” Schnappriegelverschluss, Große Ausführung, Einstufig mit Stoßdämpfer, Rechtwinklig, ø 6.7 mm bohrung, Stahl, Verzinkt, Glanzchromatiert, Glänzend
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
Farbe | Glänzend |
Stage | Einstufig |
Montagebohrung | ø 6.7 mm bohrung |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Betätigung | Rechts |
Betätigung | Rechtwinklig |
Größe | Große Ausführung |
Style | Integrierter Stoßdämpfer |
Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung