R4-25-211-51B3-15
“Rotary” Schnappriegelverschluss, Mittel, Einstufig, Zum Öffnen ziehen mit Schalter und 12-V-Stellantrieb, Unterer Auslöser, Integrierte Kabel Halterung (für Kabel ohne Feder), Gewinde 1/4-20, Steel, Zink/Nickel
Werkstoff | Stahl |
---|---|
Oberfläche | Zink/Nickel |
Farbe | Schwarz |
Eingeschränkter Zugriff | Elektronischer Zugang |
Stage | Einstufig |
Montagebohrung | Gewinde 1/4-20 |
Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
Betätigung | Unterseite |
Auslöser Typ | Extend and Hold |
Größe | Mittel |
Style | Version mit integriertem Gummi-Puffer |
Voltage | 12 V |
Mikroschalter | Interner Mikroschalter für Tür und Verschlussstatu |
Class | R4 “Rotary” Schnappriegelverschlüsse |
Trigger Spring | Detent Pull to Open |
Die robuste Konstruktion in kompaktem Gehäuse wird in einer einstufig und einer zweistufig schließenden Ausführung angeboten, letztere bietet außerordentliche Sicherheitsaspekte – selbst auch nur leicht zugedrückte Türen oder Klappen werden vibrationssicher geschlossen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung