E5-9-622-TR0-10
Vierteldrehung Quad Riegelver, T-Griff, Haltebereich, ohne Dichtung, Zinklegierung, Verchromt, Zylinderschloß
Werkstoff | Zinklegierung |
---|---|
Oberfläche | Verchromt |
Eingeschränkter Zugriff | Zylinderschloß |
Kopfausführung | Knebelgriff mit Zylinderschloß |
Serie | 20.1 mm Size |
OP Stärke / Dicke | 1.00 |
Max. Stärke der äußeren Platte | 6.00 |
Rotation | Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung |
Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
Class | E5 - Quad Riegelverschlüsse |
Diese Verschlüsse bieten einfachen und schnellen Zugang mit einer Vierteldrehung des Riegels, bei großer Wahl der Betätigungsarten wie Hand-, Werkzeug- und Schlüsselbetätigung. Riegel mit Anlaufkante schließem mit sattem Sitz und verringern so Vibrationen und Klappern.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung