The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel, Haken, Typ 1, 31.8 mm, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
CM-H010
Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel, Haken, Typ 1, 31.8 mm, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Riegeltyp
Haken, Typ 1
CAM Housing Length
31.80
Class
CM Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel
Diese eleganten Riegelverschlüsse beweisen mir Ihrem Aussehen das Gefühl für Qualität. Verchromung oder schwarze Pulverbeschichtung bieten klassische Oberflächenvergütung. Eine auffällige Arretierung zeigt das formschlüssige Einrasten an, sowohl bei Betätigung durch Flügelgriff als auch mit Schlüssel.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
93
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
70
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
43
2024-06-26
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
40
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
36
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
28
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
17
2024-06-24
info@steeves.ca
204.474.1239
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
14
2024-06-21
southco@all-west.com
1.206.762.1875
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388