The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Spannhakenverschlüsse, Mittel, Serie 500 , Verdeckte Montage, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
91-512-07
Spannhakenverschlüsse, Mittel, Serie 500 , Verdeckte Montage, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Montageart
Verdeckte Montage
Größe
Medium Size, 500 Series
Class
91 Spannhakenverschlüsse
Dieser SpannhebelVerschluß ermöglicht mit seiner ungewöhnlichen Exzenterfunktion (Under-Center) eine Anpassung von Platten, die sich nicht in derselben Ebene befinden. Dazu wird eine Umkehrung des Over-Center-Verriegelungsprinzips angewandt, um die gleiche Vibrationsbeständigkeit und Absicherung gegen ungewolltes Öffnen zu erreichen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
1129
2024-05-17
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
577
2024-05-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Intech Holdings Limited
Beijing
57
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
37
2024-05-20
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
20
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zygology Ltd
Oxford UK
15
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
15
2024-04-25
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
14
2024-05-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
14
2024-05-17
info@clancey.com
1.800.747.7405
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
9
2024-05-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0