The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
24-20-812-35
Gerötete Nockenverriegelung
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Farbe
Poliert
Installation
With Mounting Studs
Grip - Minimum (mm)
27.80
Grip - Maximum (mm)
39.70
Profil
Bündig
Rotation
Typ A - Schließen mit Rechtsdrehung
Class
24 Riegelverschluß, einstellbar mit Klappgriff
Robuste Ausführung und Konstruktion machen diese Verschlüsse bestens geeignet für Industrieeinsatz und Verwendung in Geländefahrzeugen. Die bequeme Handhabung Klappgriffe wird ergänzt durch die glatte, bündige Ausführung und verdeckte Montageelemente.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
71
2024-05-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
64
2024-05-24
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
13
2024-05-24
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
10
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
3
2024-05-20
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Handy FIX
Warsaw Poland
2
2024-05-07
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2024-05-24
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1
2024-05-24
Sales@ecph.com
1.800.442.3274