The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Kleine Größe 09, Kreuzschlitz, Phillips, 2.2 mm, Stahl
09-P-203
Unverlierbare Schnellverschlußschrauben, Kleine Größe 09, Kreuzschlitz, Phillips, 2.2 mm, Stahl
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Zinkplatte, chromatiert mit Versiegeler
Kopfausführung
Kreuzschlitz, Phillips
Materialstärke
6.40
Max. Stärke der äußeren Platte
2.20
Lochdurchmesser
9.50
Größe
Small Size 09
Länge
13.90
Typ
Screw
Class
9/12/17 Unverlierbare Schnell-verschlußschrauben
Funktionalität einer schnelleren Schraubverbindung und bequemeres, belastbareres? Ausrichten bei Anwendungen mit häufigem Zugang. Diese Verschlüsse/Verbindungselemente? haben ein modifiziertes Acme-Gewinde und vereinigen schnellen, einfachen Eingriff, wie ihn ein Vierteldrehverschuss bietet, mit der Anzugs- und Haltekraft? einer unverlierbaren Schraube.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
2836
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1482
2024-06-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
964
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Handy FIX
Warsaw Poland
380
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
307
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
44
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
3
2024-06-17
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
2
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
1
2024-06-05
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637