Maximize Cada Milímetro - Fecho de Compressão N5 Lift-and-Turn
February 03 2026
Conheça o novo Fecho de Compressão N5 Lift-and-Turn, com ação de vedação forte e uma alça em T larga e ergonômica em um único hardware compacto. Se você precisa de compressão forte e acionamento ergonômico suave em um espaço pequeno, este travo resolve o que você precisa.
Segure bem seu painel
As condições de trabalho nem sempre são ideais. Os usuários podem estar no frio, na chuva, ou você pode realmente não querer que eles toquem no seu terrário com as próprias mãos. A boa notícia é que, com o N5 Compressão Fecho, você não precisa escolher entre segurança do usuário e sanidade do usuário, pois eles se enlouquecem tentando colocar luvas grossas de proteção em um atuador menor. A ampla alça ergonômica em T do N5 é fácil de operar com uma mão enluvada e se dobra cuidadosamente no copo de Fecho quando não está em uso. Está lá quando você precisa, e guardada com segurança quando não precisa.
Mantenha o Exterior Onde Pertence
Não seria ótimo se pudéssemos projetar tudo para condições estéreis de laboratório? Infelizmente, nem todos nós podemos ter essa sorte. Inevitavelmente, haverá coisas que você vai querer manter fora do seu recinto, e o painel de acesso é o mais provável para deixar essas coisas entrar. Embora não possamos evitar o que entra quando o painel está aberto, o N5 Fecho Compressão garante que, quando o painel está fechado, ele fique bem vedado. Projetado para ser compatível com vedação NEMA4/IP65, ele oferece uma forte compressão que, quando combinada com uma junta, pode selar poeira e água para proteger as partes internas vitais do seu gabinete.
Você realmente pode otimizar um Fecho?
A resposta é sim. Com certeza. Todos os benefícios do N5 Lift-and-Turn Compressão Fecho vêm em um único dispositivo compacto, projetado para oferecer mais espaço tanto dentro do seu gabinete quanto na superfície do seu painel. Se você acha que não tem espaço para ergonomia e vedação forte, compare essas especificações com seu design e pense novamente.
Seu tipo de segurança
Você não precisa de uma solução personalizada sofisticada para atender às suas necessidades de segurança. O N5 tem várias opções de Fecho e uma variante sem Fecho, então você pode ter exatamente a opção de segurança que quer. Incluem núcleos de Fechamento por chave e opções operadas por ferramentas, como o recesso Phillips nº 2, reentrância ranhura da e reentrância hexagonal. O N5 se adapta para atender às necessidades de segurança de cada usuário sem personalização adicional.
Quer saber mais sobre o Fecho de Compressão N5 Lift-and-Turn? Confira a página da classe de produtos N5 para obter detalhes e ver a linha completa.